{"product":{"productId":"agid.4983","price":9.4,"name":"GIUNTO A SNODO SEMPLICE CON CUSCINETTISCORREV. DIN808-G D=8, FORO CALIBRATOSENSZA CAVA, D1=13, L=42, ACCIAIO LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Giunto a snodo
semplice
acciaio
grezzo
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Ideale per azionamenti brevi con numero di giri ridotto
- Orientabile a 35°
Unità di vendita
9,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
semplice
Versione 2
with plain bearing
Tipo di prodotto
foro calibrato senza cava
DIN
DIN 808-G
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Foro di montaggio
8
L=Lunghezza
42
Coppia
massima
Nm
4
D1
13
L1
21
L2
11
L3
18
Momento di rottura
statico
Nm
25
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli snodi per alberi (versione grezza) sono adatti all'azionamento manuale di elevatori, slitte, gelosie, ecc. o per azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotta.
Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 35°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 35°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.