{"product":{"productId":"agid.12381","price":180.49,"name":"GIUNTO A SNODO DOPPIO CON CUSCINETTO ADAGHI DIN808, FORO CALIBRATO SENSZA CAVAD=10, L=74, ACCIAIO RETTICATO E NONTRATTATO"},"currency":"EUR"}
Giunto a snodo
doppio
acciaio
rettificato e non trattato
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Gioco ridotto
- Giunto cardanico rettificato
Unità di vendita
180,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
doppio
Versione 2
con cuscinetto ad aghi
Tipo di prodotto
foro calibrato senza cava
DIN
DIN 808
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
rettificato e non trattato
D=Foro di montaggio
10
L=Lunghezza
74
B
3
Coppia
massima
Nm
10
D1
22
L1
24
L2
12*
L3
26
Momento di rottura
statico
Nm
80
T
11,4
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Snodo per alberi rettificato, finitura naturale.
Nota
Si utilizzano snodi per alberi doppi con cuscinetti ad aghi se si trasmettono velocità tra 1000 g/min. e 4000 g/min. Gli snodi per alberi doppi con cuscinetti ad aghi hanno un gioco ridotto e non devono essere lubrificati.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.