IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
semplice
Versione 2
with plain bearing
Tipo di prodotto
foro calibrato senza cava
DIN
DIN 808
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D=Foro di montaggio
6
L=Lunghezza
34
B
2
Coppia massima Nm
7
D1
16
L1
17
L2
8*
L3
22
Momento di rottura statico Nm
40
T
7
Versione
Foro calibrato senza cava

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo articolato e cuscientto radente temprati.
Nota
Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 45°.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.

* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche