{"product":{"productId":"agid.4911","price":120.05,"name":"GIUNTO DENTELL. ELASTOM. C. MOZZOCONI.+AN. SERR. DI.10 L=50 ALLUMINIO,COMP:POLIURETANO, D4=32, D1/D2=6 D1+D2=6"},"currency":"EUR"}
Giunto dentellato in elastomero
with conical hub and shaft collar
alluminio
- Ideale per numeri di giri elevati
- Sistema di ammortizzazione
- Assenza di gioco grazie al precarico della stella di accoppiamento
- Montaggio semplice (sistema a innesto)
Unità di vendita
120,05 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Giunto dentellato in elastomero
Dimensioni
10
Versione 1
with conical hub and shaft collar
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliuretano
D1/D2=Foro di montaggio
6
D4=Diametro esterno
32
L=Lunghezza
50
B
10
B1
2
C
(DIN 912-12.9)
4x M3
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
2
Coppia nominale
Nm
10
D1/D2
max.
14
D1/D2
min.
6
D3
17
D5
8,5
D6
10,5
Disallineamento
massimo laterale
dell'albero
0,1
Disallineamento
massimo assiale
dell'albero ±
0,5
L1
18,5
L2
13
L3
15,5
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
0,015
Rigidezza radiale
della molla
N/mm
600
Rigidità torsionale
statica
Nm/arcmin
0,04
Velocità
max.
1/min
30000
Descrizione
Materiale
Stella di accoppiamento in poliuretano con durezza shore 98-A.
Mozzo in alluminio. Anello conico in acciaio da bonifica.
Mozzo in alluminio. Anello conico in acciaio da bonifica.
Nota
Questa gamma di giunti è particolarmente adatta all'impiego in azionamenti di mandrini portapunta o principali a elevate velocità. Prima del montaggio a innesto, i mozzi degli anelli di serraggio devono essere serrati sul perno dell'albero con il momento di vite indicato. Una leggera oliatura della stessa riduce la forza richiesta per il montaggio.
Montaggio
Il collegamento dei perni dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato come accoppiamento incerto. Il gioco deve essere pari massimo a 0,02 mm, ad es.
Albero Ø 25 k6
Foro Ø 25 G6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Albero Ø 25 k6
Foro Ø 25 G6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Impugnatura a lobi in elastomero
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.