{"product":{"productId":"agid.21715","price":17.31,"name":"KIT PATTINI TENDICATENA, ISO=06B-1SEMPLICE, PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Kit pattini tendicatena
semplice
plastica
- Per il serraggio di catene a rulli
- Compatibile con tutti gli elementi di serraggio
- La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati
- La plastica non va lubrificata
Unità di vendita
17,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Kit pattini tendicatena
Versione 1
semplice
Materiale
Corpo base
plastica
D=Filettatura
M8
A
21-34
B1
10,2
Compatibile con
elemento di serraggio
misura
1
Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
10
L
45
N. ISO
06 B-1
X
74
Y
40
Descrizione
Materiale
Cursore in plastica Vesconite®.
Vite e dado in acciaio.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Per il tensionamento di catene a rulli. Il kit di pattini tendicatena può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.
La velocità massima della catena con funzionamento continuo non deve superare 1,5 m/sec.
La velocità massima della catena con funzionamento continuo non deve superare 1,5 m/sec.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.