IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ruota dentata
Forma
A
Versione 1
semplice
Versione 2
Pronto al montaggio
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
51,37
N=N. di denti
10
B1
9,1
B3
5
C
1,6
D
58,3
D2
35
D3
15
D4
M4
Divisione pollici (PxB1)
5/8 x 3/8
L
25
N. ISO
10 B-1
Passo mm
15,875 x 9,65
R
16
T2
2,3

Descrizione

Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Nota
Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche