IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ruota dentata
Versione 1
semplice
Versione 2
Pronto al montaggio
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
61,64
N=N. di denti
10
B1
11,1
B3
6
C
2
D
69,8
D2
42
D3
19
D4
M5
Divisione pollici (PxB1)
3/4 x 7/16
L
30
N. ISO
12 B-1
Passo mm
19,05 x 11,68
R
19
T2
2,8

Descrizione

Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Nota
Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è spostata di 90°.

Le ruote dentate possono essere dotate di una scanalatura in corrispondenza del collare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche