{"product":{"productId":"agid.17670","price":12.34,"name":"RUOTA DENTATA SEMPLICE, 1/2X5/16, N=10,FORMA:A ACCIAIO, PRONTO PER ILMONTAGGIO, ISO=08B-1"},"currency":"EUR"}
Ruota dentata
semplice
acciaio
grezzo
- Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606
- Denti temprati a induzione, HRC 50
- Con foro praticato e cava a norma DIN 6885
- Con mozzo unilaterale
Unità di vendita
12,34 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ruota dentata
Forma
A
Versione 1
semplice
Versione 2
Pronto al montaggio
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
41,1
N=N. di denti
10
B1
7,2
B3
4
C
1,3
D
45,9
D2
26
D3
12
D4
M4
Divisione pollici (PxB1)
1/2 x 5/16
L
25
N. ISO
08 B-1
Passo
mm
12,7 x 7,75
R
13
T2
1,8
Descrizione
Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Nota
Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.