IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di giunzione
Forma
E
Versione 1
1x1
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale Corpo base
acciaio
Compatibile con catena
1/2 x 5/16
N. ISO
08 B-1
P
12,7
Tipo di forma
elemento a innesto con giunzione a coppiglia

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.

La molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche