{"product":{"productId":"agid.17664","price":43.94,"name":"CATENA A RULLI x1, PIASTRINA DIGIUNZIONE DR, 1/2X5/16, G=393, L=~5000,ACCIAIO, ISO=08B-1"},"currency":"EUR"}
Catena a rulli
semplice
acciaio
- Trasmissione di forza ad accoppiamento di forma e senza slittamento
- Carichi del cuscinetto ridotti
- Utilizzati come catene di azionamento, trasporto, alimentazione e sollevamento
- Insensibile allo sporco e agli influssi della temperatura
- Possibilità di allungamento e accorciamento
Unità di vendita
43,94 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Catena a rulli
Versione 1
semplice
Versione 2
straight bracket
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale
Corpo base
acciaio
G=Numero di maglie
393
B2
11,3
B4
17
B7
1,5
D1
8,51
D2
4,45
Divisione pollici (PxB1)
1/2 x 5/16
Forza di rottura
min. F
kN
18
G
11,8
N. ISO
08 B-1
Passo
mm
12,7 x 7,75
~L
~5000
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
prestirato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.
Nota
Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione dritte. Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.