{"product":{"productId":"agid.21794","price":2.6,"name":"ELEMENTO DI GIUNZIONE TRIPLO, FORMA:EELEMENTO A INNESTO CON GIUN, ACCIAIO,ISO=06B-3"},"currency":"EUR"}
Elemento di giunzione
triplo
acciaio
- Adatto per catene a rullo triple DIN ISO 606
Unità di vendita
2,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di giunzione
Forma
E
Versione 1
triplo
Versione 2
Giunzione a molla
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale
Corpo base
acciaio
Compatibile con
catena
3/8 x 7/32
N. ISO
06 B-3
P
9,525
Tipo di forma
elemento a innesto con giunzione a coppiglia
Versione
LINK
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli triple a norma DIN ISO 606.
Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.