{"product":{"productId":"agid.21793","price":156.39,"name":"CATENA A RULLI TRIPLO, PIASTRINA DIGIUNZIONE DR, 3/8X7/32, G=525, L=~5000,ACCIAIO, ISO=06B-3"},"currency":"EUR"}
Catena a rulli
triplo
acciaio
- Trasmissione di forza ad accoppiamento geometrico e senza trasmissione di forza
- Carichi del cuscinetto ridotti
- Utilizzati come catene di azionamento, trasporto, alimentazione e sollevamento
- Insensibile allo sporco e agli influssi della temperatura
- Possibilità di allungamento e accorciamento
Unità di vendita
156,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Catena a rulli
Versione 1
triplo
Versione 2
straight bracket
Materiale
Corpo base
acciaio
G=Numero di maglie
525
B2
8,53
B4
34
B7
3,3
D1
6,35
D2
3,28
Divisione pollici (PxB1)
3/8X7/32
E
10,24
Forza di rottura
min. F
kN
24,9
G
8,26
N. ISO
06 B-3
Passo
mm
9,525 x 5,72
~L
~5000
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
prestirato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.
Nota
Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.