{"product":{"productId":"agid.4773","price":109.83,"name":"CUSCINETTI SFERE LINEARI CON FLANGIAROTONDA, CUSCINETTO DOPPIO, D=25,L=112, D1=40, D2=62, ACCIAIO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Cuscinetto a sfere lineare
con flangia rotonda
acciaio
- Pronto al montaggio
- Con cuscinetto doppio
- Cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati
- Guida precisa con carichi elevati
Unità di vendita
109,83 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con flangia rotonda
Versione 2
double bearing
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro del gambo
40
D2=Diametro flangia
62
D=Diametro interno
25
L=Lunghezza
112
Capacità di carico
dinamica
N
1560
Capacità di carico
statica
N
3140
D3
51
D4
5,5
D5
9
L1
8
T
5,1
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica.
Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento. Versione come doppio cuscinetto per l'impiego sotto carico momentaneo.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento. Versione come doppio cuscinetto per l'impiego sotto carico momentaneo.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.