IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di arresto
Materiale Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
88
SW
13

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Classe di resistenza 8.8.
Versione
Vite di arresto brunita.
Superficie di arresto temprata (52 HRC).
Dado zincato.
Nota
Prima della tempra, la testa della vite è stata lavorata ad asportazione di truciolo per garantire una superficie di arresto definita e costante a lungo termine.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche