{"product":{"productId":"agid.4457","price":8.97,"name":"VITE DI ARRESTO L=17 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite di arresto
acciaio
- Superficie d'arresto tornita in piano
- Superficie di arresto temprata
Unità di vendita
8,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di arresto
Materiale
Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
17
SW
13
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Classe di resistenza 8.8.
Classe di resistenza 8.8.
Versione
Vite di arresto brunita.
Superficie di arresto temprata (52 HRC).
Dado zincato.
Superficie di arresto temprata (52 HRC).
Dado zincato.
Nota
Prima della tempra, la testa della vite è stata lavorata ad asportazione di truciolo per garantire una superficie di arresto definita e costante a lungo termine.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.