{"product":{"productId":"agid.4452","price":2550.33,"name":"MODULO LINEARE PNEUMATICO DI.5, 3 GUIDECIRCOLARI, ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO,S=180"},"currency":"EUR"}
Modulo Lineare
pneumatico
alluminio
- Azionamento mediante cilindri a doppio effetto
- Precisione di ripetibilità ±0,01 mm
- Corsa: da 40 a 300 mm
- Forza: da 100 a 660 N
- Struttura compatta, facilità di montaggio e manutenzione
Unità di vendita
2.550,33 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Modulo Lineare
Dimensioni
5
Versione 1
pneumatico
Versione 2
3 guide circolari
Materiale
corpo base
alluminio
Materiale
componenti
acciaio
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
660
A
104
A1
38
A2
39
A3
93
Ammortizzatore compatibile
26300-2515030
B
150
Connettore a spina compatibile
20950-030X2000
Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar (ccm)
531,8
Corsa
S
180
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 max.
kN
0,7
H
159
H1
158
H2
76
Interruttore di prossimità
compatibile
20910-030
L
540
L1
264
L2
25
L3
23
N
(quantità)
4
P
G1/4
P1
14
RoHS
true
T
7
Ø cilindro
40
Descrizione
Materiale
Corpi base e piastre flangia EN AW-5754. Alberi guida in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato duro.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Nota
Moduli lineari pneumatici privi di manutenzione con tre alberi in acciaio di precisione e boccole di centratura a sfera con estrattore. Azionamento mediante cilindri a doppio effetto. Tutti i filetti per fissaggio sono provvisti di inserti filettati. Gli ammortizzatori e gli interruttori di prossimità disponibili come accessori sono montabili all'interno (nessun angolo sporgente). Riproducibilità al 100% grazie alla struttura a innesto. Sono possibili combinazioni in tutte le dimensioni e varianti di corsa senza piastre di adattamento.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
Range di temperatura
Da +5 °C a +80 °C
Su richiesta
Disponibile con bussola di serraggio per assicurare la posizione.
Accessory
Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.