IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cilindro pneumatico
Versione 1
a doppio effetto
Versione 2
filettatura esterna
Tipo di prodotto
cilindri tondi
DIN ISO
DIN ISO 6432
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
F6=Forza del pistone a 6 bar (N)
265
F6=Forza di ritorno a 6 bar (N)
218
Corsa S
100
D
M10x1,25
D1
10
D2
M22x1,5
D3
8
D4
22
D5
26,5
D6
30
E
28,5
E1
16
H
8
L
218
L1
22
L2
28
L3
22
L4
20,5
L5
1,5
L6
168
L7
204
L8
12
P
G1/8
P1
152
P2
36
SW
9
SW1
27
Ø del cilindro
25

Descrizione

Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio 1.4301.
Tappo terminale: alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4305.
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano, NBR.
Pistone del cilindro: ottone.
Boccola di guida asta del pistone: bronzo sinterizzato.
Versione
Tubo del cilindrico: grezzo.
Tappo terminale: anodizzato.
Asta del pistone: non trattata.
Nota
Cilindro pneumatico a doppio effetto a norma DIN ISO 6432. Asta del pistone con filettatura interna o esterna, riconoscimento della posizione per interruttore di prossimità e smorzamento elastico su due lati.
Dati tecnici
Funzionamento: a doppio effetto.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche