{"product":{"productId":"agid.22431","price":63.3,"name":"CILINDRO PNEUMATICO, CILINDRI TONDI DINISO 6432, A DOPPIO EFFETTO, FILETTATURAESTERNA M08, D2=20, S=10, ACCIAIO INOX,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Cilindro pneumatico
a doppio effetto
acciaio inox
- A doppio effetto
- Cilindro in acciaio inox
- Smorzamento elastico su due lati integrato
Unità di vendita
63,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cilindro pneumatico
Versione 1
a doppio effetto
Versione 2
filettatura esterna
Tipo di prodotto
cilindri tondi
DIN ISO
DIN ISO 6432
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
172
F6=Forza di ritorno
a 6 bar
(N)
142
Corsa
S
10
D
M8
D1
8
D2
M22x1,5
D3
8
D4
22
D5
21,3
D6
27
E
25,5
E1
16
H
8
L
121
L1
20
L2
24
L3
20
L4
18,5
L5
1,5
L6
77
L7
105
L8
12
P
G1/8
P1
61,5
P2
32
SW
7
SW1
27
Ø del cilindro
20
Descrizione
Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio 1.4301.
Tappo terminale: alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4305.
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano, NBR.
Pistone del cilindro: ottone.
Boccola di guida asta del pistone: bronzo sinterizzato.
Tappo terminale: alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4305.
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano, NBR.
Pistone del cilindro: ottone.
Boccola di guida asta del pistone: bronzo sinterizzato.
Versione
Tubo del cilindrico: grezzo.
Tappo terminale: anodizzato.
Asta del pistone: non trattata.
Tappo terminale: anodizzato.
Asta del pistone: non trattata.
Nota
Cilindro pneumatico a doppio effetto a norma DIN ISO 6432. Asta del pistone con filettatura interna o esterna, riconoscimento della posizione per interruttore di prossimità e smorzamento elastico su due lati.
Dati tecnici
Funzionamento: a doppio effetto.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.