IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cilindro pneumatico
Versione 1
a doppio effetto
Versione 2
filettatura esterna
Tipo di prodotto
cilindri tondi
DIN ISO
DIN ISO 6432
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
F6=Forza del pistone a 6 bar (N)
54
F6=Forza di ritorno a 6 bar (N)
37
Corsa S
10
D
M6
D1
6
D2
M16x1,5
D3
6
D4
16
D5
13,3
D6
19
E
18
E1
12
H
5
L
98
L1
16
L2
22
L3
18
L4
16,5
L5
1,5
L6
58
L7
85
L8
9
P
M5
P1
48
P2
27
SW
5
SW1
22
Ø del cilindro
12

Descrizione

Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio 1.4301.
Tappo terminale: alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4305.
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano, NBR.
Pistone del cilindro: ottone.
Boccola di guida asta del pistone: bronzo sinterizzato.
Versione
Tubo del cilindrico: grezzo.
Tappo terminale: anodizzato.
Asta del pistone: non trattata.
Nota
Cilindro pneumatico a doppio effetto a norma DIN ISO 6432. Asta del pistone con filettatura interna o esterna, riconoscimento della posizione per interruttore di prossimità e smorzamento elastico su due lati.
Dati tecnici
Funzionamento: a doppio effetto.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche