IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cilindro pneumatico
Versione 1
a doppio effetto
Versione 2
filettatura esterna
Tipo di prodotto
cilindri compatti
DIN ISO
-
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
F6=Forza del pistone a 6 bar (N)
754
F6=Forza di ritorno a 6 bar (N)
687
A
38
B
57,2
Corsa S
50
D
M10x1,25
D1
12
D3
M6
D4
5,2
D5
9
D6
6
L
95±0,7
L1
19
L2
7
P
G1/8
P2
7,5
SW
10
T
15
T1
4,2
T2
2
Ø del cilindro
40

Descrizione

Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4301 (a partire da Ø cilindro 32 mm 1.4021).
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Versione
Tubo del cilindrico: anodizzato.
Tappo terminale: non trattato.
Asta del pistone: non trattata.
Nota
Cilindro pneumatico a doppio effetto a norma DIN ISO 21287. Asta del pistone con filettatura esterna, riconoscimento della posizione per interruttore di prossimità e smorzamento elastico su entrambi i lati.

Grazie alle dimensioni compatte questi cilindri sono particolarmente indicati per l'impiego in spazi di montaggio stretti.
Dati tecnici
Funzionamento: a doppio effetto.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche