{"product":{"productId":"agid.22430","price":51.61,"name":"CILINDRO PNEUMATICO, CILINDRI COMPATTIDIN ISO 21287, A DOPPIO EFFETTO,FILETTATURA ESTERNA M08, D2=20, S=10,ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Cilindro pneumatico
a doppio effetto
alluminio
- A doppio effetto
- Smorzamento elastico su due lati integrato
- Sensore cave a T per il fissaggio dell'interruttore di prossimità
- Idoneo per compiti di serraggio con sollevamento breve
Unità di vendita
51,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cilindro pneumatico
Versione 1
a doppio effetto
Versione 2
filettatura esterna
Tipo di prodotto
cilindri compatti
DIN ISO
-
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio inox
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
188
F6=Forza di ritorno
a 6 bar
(N)
142
A
22
B
37
Corsa
S
10
D
M8
D1
10
D3
M5
D4
4,2
D5
7,5
D6
6
L
47±0,5
L1
16
L2
6
P
M5
P1
4
P2
7
SW
8
T
12,3
T1
4,2
T2
2,5
Ø del cilindro
20
Descrizione
Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4301 (a partire da Ø cilindro 32 mm 1.4021).
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4301 (a partire da Ø cilindro 32 mm 1.4021).
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Versione
Tubo del cilindrico: anodizzato.
Tappo terminale: non trattato.
Asta del pistone: non trattata.
Tappo terminale: non trattato.
Asta del pistone: non trattata.
Nota
Cilindro pneumatico a doppio effetto a norma DIN ISO 21287. Asta del pistone con filettatura esterna, riconoscimento della posizione per interruttore di prossimità e smorzamento elastico su entrambi i lati.
Grazie alle dimensioni compatte questi cilindri sono particolarmente indicati per l'impiego in spazi di montaggio stretti.
Grazie alle dimensioni compatte questi cilindri sono particolarmente indicati per l'impiego in spazi di montaggio stretti.
Dati tecnici
Funzionamento: a doppio effetto.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.