IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tazza di presa
Forma
B
Versione 1
per profili di aggancio
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
B=Larghezza
105
H=Altezza
50
L=Lunghezza
153,5
B1
60
B2
19
H1
9
H2
3
L1
136
L2
3

Descrizione

Materiale
Vaschetta PA, rinforzata con fibra di vetro.
Finestra PC.
Tampone elastico in poliuretano
Nota
Le vaschette possono essere facilmente inserite nella scanalatura del profilo o nel profilo di aggancio.
Le vaschette per profili di aggancio possono essere montate su piastre forate. Per la predisposizione di piccoli pezzi e per la raccolta selettiva di componenti molto piccoli.
Fornitura
1x vaschetta.
1x finestra.
1x etichetta.
4x tampone elastico, autoadesivo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche