{"product":{"productId":"agid.23014","price":11.44,"name":"PORTABICCHIERE, CHIUSO, L=106, B=33,H=118, D=100, POLIAMMIDE NERO"},"currency":"EUR"}
Portabicchiere
chiuso
poliammide
nero
- Montaggio semplice
- Messa fuori servizio sicura di unità
- Plastica rinforzata con fibra di vetro
Unità di vendita
11,44 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Portabicchiere
Versione 1
chiuso
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
B=Larghezza
33
D1=Diametro interno
93
D=Diametro esterno
100
H=Altezza
118
L=Lunghezza
106
B1
17
B2
25,5
B3
23
D3
5,5
H1
112
H2
70
L1
59
L2
9,3
Descrizione
Materiale
Portabicchiere PA, rinforzato con fibra di vetro.
Nota
I portabicchieri sono fissati al profilo di alluminio (tipo I e tipo B) per mezzo di una vite a testa svasata M5 (07175) e un tassello (07077 o 07071).
Fornitura
1x Portabicchiere.
1x Fissaggio.
1x Fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.