{"product":{"productId":"agid.23012","price":8.34,"name":"ADATTATORE, GIREVOLE, L=46,1, B=88,H=40, B1=51, BN=8/10, POLIAMMIDE NERO"},"currency":"EUR"}
Adattatore
orientabile
poliammide
nero
- Fissaggio del contenitore di presa sulla scanalatura del profilo
- Fissaggi scanalatura separati
- girevole di 45° in entrambe le direzioni
- Area di rotazione regolabile in orizzontale
Unità di vendita
8,34 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Adattatore
Versione 1
orientabile
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
B=Larghezza
88
BN=Larghezza
cava
8/10
H=Altezza
40
L=Lunghezza
46,1
B1
51
B2
14,2
L1
36
L2
10,1
Descrizione
Materiale
Adattatore PA, rinforzato con fibra di vetro.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli adattatori possono essere utilizzati per fissare il contenitore portaminuteria su una scanalatura del profilo (cava 8 o cava 10).
L'adattatore può essere ruotato in entrambe le direzioni di 45°.
L'adattatore può essere ruotato in entrambe le direzioni di 45°.
Fornitura
1x alloggiamento adattatore superiore.
1x alloggiamento adattatore inferiore.
1x flangia adattatore.
1x dado esagonale M4.
1x vite a testa svasata M4x35.
4x fissaggio scanalatura cava 8/10.
1x vite a testa cilindrica M8x16.
1x alloggiamento adattatore inferiore.
1x flangia adattatore.
1x dado esagonale M4.
1x vite a testa svasata M4x35.
4x fissaggio scanalatura cava 8/10.
1x vite a testa cilindrica M8x16.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.