IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tazza di presa
Forma
A
Versione 1
Tipo B
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
B=Larghezza
105
BN=Larghezza cava
10
H=Altezza
50
L=Lunghezza
153,5
B1
60
B2
19
L1
136

Descrizione

Materiale
Vaschetta PA, rinforzata con fibra di vetro.
Finestra PC.
Tampone elastico in poliuretano
Nota
Le vaschette possono essere facilmente inserite nella scanalatura del profilo o nel profilo di aggancio.
Le vaschette per profili di aggancio possono essere montate su piastre forate. Per la predisposizione di piccoli pezzi e per la raccolta selettiva di componenti molto piccoli.
Fornitura
1x vaschetta.
1x finestra.
1x etichetta.
4x tampone elastico, autoadesivo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche