{"product":{"productId":"agid.22985","price":14.09,"name":"CONTENITORE DI PRESA, PER PROFILI DIAGGANCIO, FORMA:C, B=110,6, L=200,H=40, POLIAMMIDE NERO"},"currency":"EUR"}
Contenitore di presa
per profili di aggancio
poliammide
nero
- Per la predisposizione di piccoli pezzi
- Montaggio semplice
- Campo di marcatura ben visibile
- Impilabile
Unità di vendita
14,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Contenitore di presa
Forma
C
Versione 1
per profili di aggancio
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
B=Larghezza
110,6
H=Altezza
40
L=Lunghezza
200
B1
47
B2
13,6
H1
8
H2
2,7
L1
183
L2
5
Descrizione
Materiale
Contenitore portaminuteria PA, rinforzato con fibra di vetro.
Finestra PC.
Finestra PC.
Nota
I contenitori portaminuteria possono essere facilmente inseriti nella scanalatura del profilo o nel profilo di aggancio.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere montati su piastre forate.
Per la predisposizione di piccoli pezzi.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere combinati con adattatori girevoli.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere montati su piastre forate.
Per la predisposizione di piccoli pezzi.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere combinati con adattatori girevoli.
Fornitura
Forma A: 1x Contenitore portaminuteria.
Forma B: 1x Contenitore portaminuteria.
Forma C: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Forma D: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Forma B: 1x Contenitore portaminuteria.
Forma C: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Forma D: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Accessory
Adattatore girevole 10550-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.