IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Contenitore di presa
Forma
A
Versione 1
Tipo B
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
B=Larghezza
110
BN=Larghezza cava
10
H=Altezza
40
L=Lunghezza
103,1
B1
51
B2
19

Descrizione

Materiale
Contenitore portaminuteria PA, rinforzato con fibra di vetro.
Finestra PC.
Nota
I contenitori portaminuteria possono essere facilmente inseriti nella scanalatura del profilo o nel profilo di aggancio.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere montati su piastre forate.
Per la predisposizione di piccoli pezzi.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere combinati con adattatori girevoli.
Fornitura
Forma A: 1x Contenitore portaminuteria.
Forma B: 1x Contenitore portaminuteria.
Forma C: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Forma D: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Accessory
Adattatore girevole 10550-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche