{"product":{"productId":"agid.22982","price":5.03,"name":"TAZZA DI PRESA, TIPO I, FORMA:A,L=153,5, B=105, H=50, BN=8, POLIAMMIDENERO"},"currency":"EUR"}
Tazza di presa
Tipo I
poliammide
nero
- Per la predisposizione di piccoli pezzi
- Montaggio semplice
- Campo di marcatura ben visibile
Unità di vendita
5,03 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tazza di presa
Forma
A
Versione 1
Tipo I
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
B=Larghezza
105
BN=Larghezza
cava
8
H=Altezza
50
L=Lunghezza
153,5
B1
60
B2
19
L1
136
Descrizione
Materiale
Vaschetta PA, rinforzata con fibra di vetro.
Finestra PC.
Tampone elastico in poliuretano
Finestra PC.
Tampone elastico in poliuretano
Nota
Le vaschette possono essere facilmente inserite nella scanalatura del profilo o nel profilo di aggancio.
Le vaschette per profili di aggancio possono essere montate su piastre forate. Per la predisposizione di piccoli pezzi e per la raccolta selettiva di componenti molto piccoli.
Le vaschette per profili di aggancio possono essere montate su piastre forate. Per la predisposizione di piccoli pezzi e per la raccolta selettiva di componenti molto piccoli.
Fornitura
1x vaschetta.
1x finestra.
1x etichetta.
4x tampone elastico, autoadesivo.
1x finestra.
1x etichetta.
4x tampone elastico, autoadesivo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.