{"product":{"productId":"agid.20209","price":17.27,"name":"MORSETTO A ECCENTRICO D=30,1 100X10,ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Morsetto a eccentrico
acciaio
brunito
- Facile da usare
- Montaggio semplice
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
17,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a eccentrico
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Diametro
30,1
H=Altezza
10
L=Lunghezza
100
B
44,1
B1
20
B2
20,05
L1
22,05
R
44
R1
3
Descrizione
Materiale
Acciaio o POM.
Versione
brunito. Bianco.
Nota
Morsetti a eccentrico per il serraggio indiretto di componenti sensibili in combinazione con cuscinetti volventi o dispositivi di serraggio a eccentrico di forma C.
Vantaggi
Comando senza attrezzi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.