IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a eccentrico
Materiale Corpo base
POM
Colore Corpo base
bianco
D=Diametro
30,1
H=Altezza
10
L=Lunghezza
100
B
44,1
B1
20
B2
20,05
L1
22,05
R
44
R1
3

Descrizione

Materiale
Acciaio o POM.
Versione
brunito. Bianco.
Nota
Morsetti a eccentrico per il serraggio indiretto di componenti sensibili in combinazione con cuscinetti volventi o dispositivi di serraggio a eccentrico di forma C.
Vantaggi
Comando senza attrezzi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche