IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a eccentrico
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Diametro
20,1
H=Altezza
8
L=Lunghezza
66,67
B
29,4
B1
13,34
B2
13,37
L1
14,7
R
29,4
R1
3

Descrizione

Materiale
Acciaio o POM.
Versione
brunito. Bianco.
Nota
Morsetti a eccentrico per il serraggio indiretto di componenti sensibili in combinazione con cuscinetti volventi o dispositivi di serraggio a eccentrico di forma C.
Vantaggi
Comando senza attrezzi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche