IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a eccentrico
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Diametro
15,1
H=Altezza
6
L=Lunghezza
50
B
22,1
B1
10
B2
10,05
L1
11,05
R
22
R1
3

Descrizione

Materiale
Acciaio o POM.
Versione
brunito. Bianco.
Nota
Morsetti a eccentrico per il serraggio indiretto di componenti sensibili in combinazione con cuscinetti volventi o dispositivi di serraggio a eccentrico di forma C.
Vantaggi
Comando senza attrezzi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche