{"product":{"productId":"agid.17625","price":34.9,"name":"MODULO DI SERRA.A ECCEN. D1=M15X1,FORMA:E ACCIAIO, NERO, COMP:ALLUMINIO,NERO"},"currency":"EUR"}
Modulo di serraggio a eccentrico
acciaio
nero
brunito
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Nessun ulteriore utensile necessario
- Compatibile con tutti i sistemi profilati in alluminio e tavole con cave a T più diffusi
Unità di vendita
34,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Modulo di serraggio a eccentrico
Forma
E
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
alluminio
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
verniciato a polvere
D1=Filettatura
M15X1
L=Lunghezza maniglia
35
Adatto per
larghezza cava
6
D2
25
Forza di serraggio
F
kN
1,5
Forza manuale
FH
N
90
H
39
H1
14
H2
7
Sistema di fissaggio
cava a T
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio. Leva a camma in getto di alluminio.
Versione
Corpo base brunito. Dado a martello zincato. Leva a camma verniciata a polvere colore nero.
Nota
Il modulo di serraggio viene inserito nella cava a T dall'alto e viene fissato mediante la leva a camma in modo sicuro e senza bisogno di altri utensili.
Vantaggi
I moduli di serraggio a eccentrico possono essere impiegati sui sistemi profilati in alluminio disponibili o su tavole con cave a T per l'arresto, il serraggio o il tensionamento di componenti e pezzi da lavorare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.