IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Modulo di serraggio a eccentrico
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
alluminio
Colore Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
verniciato a polvere
D=Diametro
20
L=Lunghezza maniglia
52,3
Adatto per larghezza cava
8
Forza di serraggio F kN
2,5
Forza manuale FH N
100
H
73,5
H1
36
H2
8
H3
28
Sistema di fissaggio
cava a T

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio. Leva a camma in getto di alluminio.
Versione
Corpo base brunito. Dado a martello zincato. Leva a camma verniciata a polvere colore nero.
Nota
Il modulo di serraggio viene inserito nella cava a T dall'alto e viene fissato mediante la leva a camma in modo sicuro e senza bisogno di altri utensili.
Vantaggi
I moduli di serraggio a eccentrico possono essere impiegati sui sistemi profilati in alluminio disponibili o su tavole con cave a T per l'arresto, il serraggio o il tensionamento di componenti e pezzi da lavorare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche