IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Equalizzazione del potenziale
Versione 2
Tipo I
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
zincato
BN=Per cava
8

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Per creare una scarica elettrostatica (ESD). Per la compensazione sicura della carica elettrostatica dei profilati. Esso viene inserito nella scanalatura e avvitato contro i profili con un angolo di 45°. La rottura dello strato anodizzato crea un collegamento elettroconduttivo.
Nota bene
Il collegamento equipotenziale non è un collegamento elettrico del sistema di conduttori di protezione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche