IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Messa a terra
Versione 2
Tipo I
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
zincato
BN=Per cava
8

Descrizione

Materiale
Tassello, perno filettato e rondella elastica dentellata in acciaio. Dado e rondella in ottone.
Versione
Tassello, perno filettato e rosetta dentata a ventaglio zincati.
Nota
Per proteggere impianti e persone. Attacchi per la messa a terra di strutture in profilati in alluminio e per il collegamento dei profilati in alluminio tra loro in caso di inserimento nel sistema di conduttori di protezione. Il contatto conduttore viene realizzato mediante distruzione definita della pellicola anodica sul fondo e sui fianchi della scanalatura.

Durante il montaggio, il capocorda deve trovarsi tra la rondella elastica dentellata e la rondella.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche