IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto sensore
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
D=Diametro
8

Descrizione

Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Per montare sensori e interruttori di finecorsa a profili in alluminio o elementi piatti.

Per i profilati in alluminio sono disponibili elementi di fissaggio per scanalature di diverse dimensioni. L'elemento di fissaggio offre una protezione antitorsione geometrica ed è regolabile a intervalli di 15°. Senza elemento di fissaggio l'angolo del supporto del sensore si può regolare in continuo.
Nota disegno
1) Pezzo di fissaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche