{"product":{"productId":"agid.20278","price":3.59,"name":"FERMACAVO CON MARTELLO, FORMA:BPOLIAMMIDE, NERO, TIPO B"},"currency":"EUR"}
Fermacavo
con martello
poliammide
nero
- Componente di fissaggio per cavi e tubi flessibili con un diametro di max. 12 mm
- Forma B: con due scomparti separati
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
Unità di vendita
3,59 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Fermacavo
Forma
B
Versione 1
con martello
Versione 2
Tipo B
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
BN=Per cava
10
N
10
Descrizione
Materiale
Poliammide.
O-ring FPM 70.
O-ring FPM 70.
Versione
colore nero.
Nota
Il supporto cavi serve come elemento di fissaggio per cavi e tubi flessibili con un diametro fino a 12 mm.
Il montaggio viene effettuato con il martello integrato con una rotazione di 90° nella scanalatura del profilo. I cavi vengono tenuti in posizione mediante l'o-ring teso.
Il montaggio viene effettuato con il martello integrato con una rotazione di 90° nella scanalatura del profilo. I cavi vengono tenuti in posizione mediante l'o-ring teso.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.