IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Fermacavo
Versione 2
Tipo I e tipo B
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
BN=Per cava
8
N
8

Descrizione

Materiale
Poliammide.
O-ring FPM 70.
Versione
colore nero.
Nota
Il supporto cavi serve come elemento di fissaggio per cavi e tubi flessibili con un diametro fino a 12 mm.

Il montaggio può essere effettuato su elementi piatti o profilati in alluminio (dado da 8 o 10 mm) con una vite a testa cilindrica o una vite a testa bombata e un tassello. I cavi vengono tenuti in posizione mediante l'o-ring teso.

Con due scomparti separati.
Nota disegno
1) O-ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche