{"product":{"productId":"agid.20276","price":0.66,"name":"BLOCCHETTO DI FISSAGGIO P POLIAMMIDE,NERO, TIPO I E TIPO B"},"currency":"EUR"}
Blocchetto di fissaggio per cavi
poliammide
nero
- Componente di fissaggio per cavi e tubi flessibili
- Svariate possibilità di montaggio
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
Unità di vendita
0,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Blocchetto di fissaggio per cavi
Versione 2
Tipo I e tipo B
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
BN=Per cava
5-12
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Il blocchetto fermacavi serve come elemento di fissaggio per cavi e tubi flessibili. Il montaggio può essere effettuato su elementi piatti o profilati in alluminio (cava da 5 a 12 mm) con una vite a testa cilindrica o una vite a testa bombata e un tassello.
I cavi e i tubi flessibili vengono fissati con fascette fermacavi.
I cavi e i tubi flessibili vengono fissati con fascette fermacavi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.