{"product":{"productId":"agid.17792","price":5.29,"name":"ELEMENTO A RULLI CON GUIDA LATERALE,FORMA:B POLIAMMIDE, NERO, BN=8/10"},"currency":"EUR"}
Elemento a rulli
con guida laterale
poliammide
nero
- Per la realizzazione di trasportatori a rulli di qualsiasi lunghezza e larghezza
- Adatto per profili in alluminio tipo B e I con cava 8 e 10
- Piatto o con guida laterale
Unità di vendita
5,29 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento a rulli
Forma
B
Versione 1
con guida laterale
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
BN=Per cava
8/10
Capacità di carico
N
100
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Rulli POM.
Viti in acciaio.
Rulli POM.
Viti in acciaio.
Versione
Alloggiamento e rulli colore nero.
Viti zincate.
Viti zincate.
Nota
Gli elementi a rulli sono ideali per la costruzione di trasportatori a rulli di qualsiasi lunghezza e larghezza. Adatto per profili di alluminio di tipo B e I. Grazie alle punte di posizionamento a molla sul lato inferiore, gli elementi sono adatti universalmente per cave 8 e 10.
Fissaggio Forma B
Inserire la parte inferiore del corpo con rulli nella cava del profilo in alluminio. Posizionare la parte superiore dell'alloggiamento e premere verso il basso. Battere o avvitare le viti permette di fissare l'elemento a rulli nella cava e di mantenerla serrata.
Alternativamente, i morsetti possono essere smontati dalla parte inferiore dell'alloggiamento e l'elemento a rulli può essere fissato con viti e tasselli al profilo in alluminio.
Fissaggio Forma B
Inserire la parte inferiore del corpo con rulli nella cava del profilo in alluminio. Posizionare la parte superiore dell'alloggiamento e premere verso il basso. Battere o avvitare le viti permette di fissare l'elemento a rulli nella cava e di mantenerla serrata.
Alternativamente, i morsetti possono essere smontati dalla parte inferiore dell'alloggiamento e l'elemento a rulli può essere fissato con viti e tasselli al profilo in alluminio.
Nota disegno
1) con guida laterale
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.