IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento a rulli
Forma
A
Versione 1
per guide a rulli
Versione 2
senza bordino corona
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
rosso
R1=Diametro rullo
28
Capacità di carico N
150

Descrizione

Materiale
Rullo e gabbia in poliammide rinforzata con microsfere di vetro.
Asse in acciaio.
Versione
Gabbia nera.
Rotella disponibile in diversi colori.
Nota
Gli elementi a rulli sono compatibili con i profili in alluminio per guide a rulli e possono essere montati su di essi in modo rapido e semplice. I profili possono essere montati senza attrezzi. Adatti per profili in alluminio di tipo B e I.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche