{"product":{"productId":"agid.21990","price":1.16,"name":"ELEMENTO A RULLI PER GUIDE A RULLLISENZA BORDINO CORONA, FORMA:A, PLASTICANERO, R1=28, F=150"},"currency":"EUR"}
Elemento a rulli
per guide a rulli
plastica
nero
- Montaggio semplice e rapido
- Allestimento senza attrezzi
- Compatibile con i tipi B e I
Unità di vendita
1,16 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento a rulli
Forma
A
Versione 1
per guide a rulli
Versione 2
senza bordino corona
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
nero
R1=Diametro rullo
28
Capacità di carico
N
150
Descrizione
Materiale
Rullo e gabbia in poliammide rinforzata con microsfere di vetro.
Asse in acciaio.
Asse in acciaio.
Versione
Gabbia nera.
Rotella disponibile in diversi colori.
Rotella disponibile in diversi colori.
Nota
Gli elementi a rulli sono compatibili con i profili in alluminio per guide a rulli e possono essere montati su di essi in modo rapido e semplice. I profili possono essere montati senza attrezzi. Adatti per profili in alluminio di tipo B e I.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.