IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento distanziatore
Versione 1
per guide a rulli
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
nero

Descrizione

Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Il distanziatore è compatibile con i profili in alluminio per le guide a rulli e può essere assemblato in queste ultime in modo rapido e semplice. Viene utilizzato, ad es. come distanziatore tra gli elementi a rulli, a spazzola o sferici. L'allestimento dei profili può essere effettuato senza bisogno di attrezzi. Ideale per profili in alluminio di tipo B e I.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche