{"product":{"productId":"agid.22002","price":9.33,"name":"ELEMENTO SPAZZOLA PER GUIDE A RULLLI,PLASTICA NERO, F=100"},"currency":"EUR"}
Elemento spazzola
per guide a rulli
plastica
nero
- Montaggio semplice e rapido
- Adatto per prodotti suscettibili ai graffi
- Movimenti flessibili in due dimensioni
- Compatibile con i tipi B e I
- Allestimento senza attrezzi
Unità di vendita
9,33 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento spazzola
Versione 1
per guide a rulli
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
nero
Capacità di carico
N
100
Descrizione
Materiale
Fibre in poliammide.
Testa della spazzola in polipropilene.
Gabbia di poliammide rinforzata in fibra di carbonio.
Testa della spazzola in polipropilene.
Gabbia di poliammide rinforzata in fibra di carbonio.
Versione
colore nero.
Nota
L'elemento spazzola è compatibile con i profili in alluminio per le guide a rulli e può essere montato su queste ultime in modo rapido e semplice.
Con le fibre elastiche della spazzola è possibile spostare oggetti sensibili ai graffi in modo flessibile in due dimensioni.
L'allestimento dei profili può essere effettuato senza bisogno di attrezzi. Ideale per profili in alluminio di tipo B e I.
Con le fibre elastiche della spazzola è possibile spostare oggetti sensibili ai graffi in modo flessibile in due dimensioni.
L'allestimento dei profili può essere effettuato senza bisogno di attrezzi. Ideale per profili in alluminio di tipo B e I.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.