IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento sferico
Versione 1
per guide a rulli
Materiale Corpo base
acciaio inox
R1=Diametro rullo
16
Capacità di carico N
100

Descrizione

Materiale
Sfera in acciaio inox.
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di poliammide rinforzata in fibra di carbonio.
Versione
Gabbia nera.
Nota
L'elemento a rulli sferici è compatibile con i profili in alluminio per guide a rulli e può essere montato su di essi in modo rapido e semplice.
Per movimenti flessibili in due dimensioni. Con rullo a sfera a bassa usura e a basso attrito.
L'allestimento dei profili può essere effettuato senza bisogno di attrezzi. Ideale per profili in alluminio di tipo B e I.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche