{"product":{"productId":"agid.21998","price":3.83,"name":"ELEMENTO A RULLI PER GUIDE A RULLLICOMPATTO, PLASTICA GRIGIO, R1=9, F=100"},"currency":"EUR"}
Elemento a rulli
per guide a rulli
plastica
grigio
- Montaggio semplice e rapido
- Allestimento senza attrezzi
- Trasporto a vibrazioni ridotte
- Compatibile con i tipi B e I
Unità di vendita
3,83 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento a rulli
Versione 1
per guide a rulli
Versione 2
compatto
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio
R1=Diametro rullo
9
Capacità di carico
N
100
Descrizione
Materiale
Rullo e gabbia in poliammide rinforzata con microsfere di vetro.
Asse in acciaio.
Asse in acciaio.
Versione
Gabbia nera.
Rotella disponibile in diversi colori.
Rotella disponibile in diversi colori.
Nota
Gli elementi a rulli sono compatibili con i profili in alluminio per guide a rulli e possono essere montati su di essi in modo rapido e semplice. I profili possono essere montati senza attrezzi.
La struttura compatta dei rulli con interasse di dimensioni ridotte è progettata in modo ideale per il trasporto senza vibrazioni di merci sensibili.
Ideali per profili in alluminio di tipo B e I.
La struttura compatta dei rulli con interasse di dimensioni ridotte è progettata in modo ideale per il trasporto senza vibrazioni di merci sensibili.
Ideali per profili in alluminio di tipo B e I.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.