IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Freno
Versione 1
per elementi a rulli
Materiale Corpo base
acciaio inox

Descrizione

Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il freno viene utilizzato in combinazione con le guide a rulli. L'elemento frenante viene applicato su tre rulli e garantisce una frenata delicata, specialmente in presenza di pezzi pesanti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche