{"product":{"productId":"agid.17170","price":9.74,"name":"PIASTRA D'APPOGGIO, TIPO B, D=M1680X40X16, BN=10, ZINCO LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Piastra di base
zinco
grezzo
- Per fissare piedini di regolazione, rotelle, golfari maschio e altri elementi
- La piastra di base può essere avvitata lateralmente ai profili utilizzando i tasselli
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Modello: finitura naturale o nero, verniciato a polvere
Unità di vendita
9,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra di base
Versione 2
Tipo B
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
grezzo
B=Larghezza
40
BN=Per cava
10
D=Filettatura
M16
H=Altezza
16
L=Lunghezza
80
A
40
D1
14,5
D2
20
Profilo
40x80
Tipo
B
Descrizione
Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Superficie non trattata o verniciato a polvere colore nero.
Nota
Per il supporto di piedini di regolazione, rotelle, golfari maschio e altri elementi. Con i tasselli, la piastra di appoggio può anche essere avvitata lateralmente sul profilato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.