IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra di base
Versione 2
Tipo I
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
grezzo
B=Larghezza
80
BN=Per cava
8
D=Filettatura
M10
H=Altezza
16
L=Lunghezza
80
A
40
D1
9
D2
15
Profilo
80x80
Tipo
I

Descrizione

Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Superficie non trattata o verniciato a polvere colore nero.
Nota
Per il supporto di piedini di regolazione, rotelle, golfari maschio e altri elementi. Con i tasselli, la piastra di appoggio può anche essere avvitata lateralmente sul profilato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche